5. Řada
  6. Han® ORV3 power
  7. 97 00 000 0946

Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA

Položka č.: 97 00 000 0946


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NAundefined
NovýSady konektorů

Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA

Položka č.: 97 00 000 0946

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Sady konektorů Zásuvka (female) Jmenovitý proud: ‌30 A Kontakty: 7 Kryt 55° boční vstup Upínací rozsah: 22.5 ... 24 mm Materiál: Polyamid (PA) Stupeň krytí: IP20

Podrobnosti o produktu


Kategorie Sady konektorů
Řada krytů Han® ORV3 power
Typ krytu Kryt
Vlastnosti Pro aplikace v datových centrech
First mate - last break
Kontakt PE
Provedení Zásuvka (female)
Počet kontaktů 7
Počet výkonových kontaktů 6
Kontakt PE Ano
Verze 55° boční vstup
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Jmenovitý proud ‌ 30 A
Jmenovitý proud 30 A @ AWG 10
32 A @ 4 mm²
Jmenovité napětí ‌ 277 V AC
‌ 480 V AC
Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
Stupeň znečištění 2
Kategorie přepětí II
Izolační odpor > 5 x 108 Ω
Mezní teplota -40 ... +90 °C
Připojovací síla ≈ 110 N
Odpojovací síla ≈ 110 N
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Upínací rozsah 22,5 ... 24 mm
Odolnost proti vibracím II Podle EiA 364-28
VII Podle EiA 364-28F
Odolnost proti rázům A Podle EiA 364-27F
Materiál (kryt) Polyamid (PA)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace OCP V1.0
IEC 61984
UL / CSA CSA-C22.2 No. 182.3
UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení CE
Velikost balení 10
Hmotnost netto 15 g
Země původu USA
Evropské číslo celního tarifu 85389099
eCl@ss 27.440.114,00
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky