5. Řada
  6. Han® ORV3 power
  7. 09 99 000 1018

Han® ORV3 wrench adapter 17-18,5

Položka č.: 09 99 000 1018


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýAdaptér na klíč

Han® ORV3 wrench adapter 17-18,5

Položka č.: 09 99 000 1018

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Adaptér na klíč 17–18,5 mm Kov

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Adaptér na klíč
Popis příslušenství 17–18,5 mm
Velikost klíče 30
Materiál (příslušenství) Kov
Velikost balení 1
Hmotnost netto 19,55 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 82055980
GTIN 5713140570306
eCl@ss 27.440.392,00
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky