3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 35 000 6204

Han P female crimp contact 0,75 mm2 (Ag)

Položka č.: 09 35 000 6204


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han P female crimp contact 0,75 mm2 (Ag)undefined
Krimpovací kontakt

Han P female crimp contact 0,75 mm2 (Ag)

Položka č.: 09 35 000 6204

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Přímé provedení Zásuvka (female) Slitina mědi Postříbřený Průřez vodiče: 0.75 mm² AWG 18

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada Han® PushPull (V14)
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Výrobní proces Soustružené kontakty
Průřez vodiče 0,75 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 18
Délka odizolování 6 mm
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace IEC 61076-3-118
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Velikost balení 100
Hmotnost netto 1,09 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140053526
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky