3. Průchodky
  4. Napájecí a signálové panelové průchodky
  5. Produkty
  6. 09 35 231 0312

Han PP PFT metal circular crimp power

Položka č.: 09 35 231 0312


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PP PFT metal circular crimp powerundefined
Konektory

Han PP PFT metal circular crimp power

Položka č.: 09 35 231 0312

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sada průchozího konektoru do panelu Kruhový výřez v panelu Krimpování Jmenovitý proud: ‌16 A Kontakty: 5 Postříbřený PushPull Materiál: Zinkový tlakový odlitek Niklováno Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace Power
Prvek Sada průchozího konektoru do panelu
Specifikace Kruhový výřez v panelu
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Způsob připojení Krimpování
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 5
Způsob zajišťování PushPull
Obsah balení Vč. průchozího panelového krytu a male vložky
Bez kontaktů
Průřez vodiče 0,25 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 22 ... AWG 12
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí vodič-země 400 V
Jmenovité napětí vodič-vodič 690 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 2
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Odolnost proti vibracím 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Odolnost proti rázům 5 g / 30 ms, 3× náraz / osa a směr
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) Šedá
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 61076-3-118
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 52,22 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140054141
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky