3. Produkty
  4. 09 35 231 0311

Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0

Položka č.: 09 35 231 0311


Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0
Konektory

Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0

Položka č.: 09 35 231 0311

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sada průchozího konektoru do panelu Pravoúhlý výřez v panelu Krimpování Jmenovitý proud: ‌16 A Kontakty: 5 Postříbřený PushPull Materiál: Zinkový tlakový odlitek Niklováno Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Power
Prvek Sada průchozího konektoru do panelu
Specifikace Pravoúhlý výřez v panelu
Řada Han® PushPull (V14)
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Způsob připojení Krimpování
Způsob zajišťování PushPull
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 5
Kontakt PE Ne
Obsah balení Vč. průchozího panelového krytu a male vložky
Bez kontaktů
Průřez vodiče (mm²) 0,25 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 22 ... AWG 12
Jmenovitý proud 16 A
Jmenovité napětí vodič-země 400 V
Jmenovité napětí vodič-vodič 690 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 2
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Spojovací cykly 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Odolnost proti vibracím 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Odolnost proti rázům 5 g / 30 ms, 3× náraz / osa a směr
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
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) Šedá
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení DNV GL
Specifikace IEC 61076-3-118
EN 45545-2
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 1
Hmotnost netto 33.2 g
Země původu Německo
GTIN 5713140054134
eCl@ss 27440114
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky