4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Napájecí a signálové konektory
  7. 09 35 004 5412

Han PP Power L plug cover IP65

Položka č.: 09 35 004 5412


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PP Power L plug cover IP65undefined
Ochranné víčko

Han PP Power L plug cover IP65

Položka č.: 09 35 004 5412

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Ochranné víčko Pro konektory, Pro stranu kabelu Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace Power L
Typ příslušenství Ochranné víčko
Popis příslušenství Pro konektory
Pro stranu kabelu
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 1
Hmotnost netto 6,8 g
Země původu Vietnam
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140235885
eCl@ss 27.440.208,00
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky