3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 35 004 9907

Han PP Power L seal 4-6,5mm

Položka č.: 09 35 004 9907


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PP Power L seal 4-6,5mmundefined
Těsnění

Han PP Power L seal 4-6,5mm

Položka č.: 09 35 004 9907

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Těsnění Upínací rozsah: 4 ... 6.5 mm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Těsnění
Upínací rozsah 4 ... 6,5 mm
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 10
Hmotnost netto 3,5 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140235656
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky