Konektory
Sada průchozího konektoru do panelu Kruhový výřez v panelu
Připojení Han-Quick Lock®
Jmenovitý proud: 16 A
Kontakty: 5
Slitina mědi
Postříbřený
PushPull
Materiál: Polykarbonát (PC)
Stupeň krytí: IP65, IP67
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Řada
Han® PushPull (V14)
Identifikace
Power
Prvek
Sada průchozího konektoru do panelu
Specifikace
Kruhový výřez v panelu
Vlastnosti
Intuitivní zajišťovací mechanismus
Způsob připojení
Připojení Han-Quick Lock®
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
5
Způsob zajišťování
PushPull
Obsah balení
Vč. průchozího panelového krytu a male vložky
Průřez vodiče (mm²)
0,5 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 24 ... AWG 12
Vnější průměr vodiče
≤3,8 mm
Jmenovitý proud
16 A
Jmenovité napětí
690 V
Jmenovité rázové napětí
8 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovité napětí podle UL
600 V
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
Šedá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
Materiál (kryt)
Polykarbonát (PC)
Barva (kryt)
Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65