3. Průchodky
  4. Napájecí a signálové panelové průchodky
  5. Produkty
  6. 09 35 231 0332

Han PP Power PFT M25 crimp

Položka č.: 09 35 231 0332


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PP Power PFT M25 crimpundefined
Konektory

Han PP Power PFT M25 crimp

Položka č.: 09 35 231 0332

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sada průchozího konektoru do panelu Kruhový výřez v panelu Krimpování Jmenovitý proud: ‌16 A Kontakty: 5 Postříbřený PushPull Materiál: Polykarbonát (PC) Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace Power
Prvek Sada průchozího konektoru do panelu
Specifikace Kruhový výřez v panelu
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Způsob připojení Krimpování
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 5
Způsob zajišťování PushPull
Obsah balení Vč. průchozího panelového krytu a male vložky
Bez kontaktů
Průřez vodiče 0,25 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 22 ... AWG 12
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 690 V
Jmenovité rázové napětí 8 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) Šedá
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Materiál (kryt) Polykarbonát (PC)
Barva (kryt) Černá
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
Specifikace IEC 61076-3-118
EN 45545-2
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 17,74 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140054172
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky