3. Produkty
  4. 09 35 225 0421

Han PP RJ45 10G plastic plug set

Položka č.: 09 35 225 0421


Han PP RJ45 10G plastic plug set

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PP RJ45 10G plastic plug setHan PP RJ45 10G plastic plug set
Konektory

Han PP RJ45 10G plastic plug set

Položka č.: 09 35 225 0421

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sady konektorů Zářezový kontakt Jmenovitý proud: ‌1.75 A Kontakty: 8 Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení PushPull Upínací rozsah: 6,5 ... 9,5 mm Materiál: Termoplast Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Sady konektorů
Řada Han® PushPull (V14)
RJ45
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Montáž v terénu bez použití nástrojů
Vhodné pro všechny verze PoE
Způsob připojení Zářezový kontakt
Způsob zajišťování PushPull
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 8
Obsah balení Vč. krytu a male vložky
Průřez vodiče (mm²) 0,1 ... 0,32 mm² Laněný
0,1 ... 0,32 mm² Plný
Průřez vodiče (AWG) AWG 27/7 ... AWG 22/7 Laněný
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Plný
Vnější průměr vodiče 1.6 mm
Jmenovitý proud 1.75 A
Jmenovité napětí 50 V
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Skladovací teplota +5 ... +50 °C
Spojovací cykly 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Upínací rozsah 6,5 ... 9,5 mm
Přenosová charakteristika Kat. 6 Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Odolnost proti vibracím 10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
7,9 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům 5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Číslo ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kryt) Termoplast
Barva (kryt) Černá
Materiál (O-kroužek) NBR
Materiál (těsnění kabelu) TPE
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET Ano
Schválení DNV GL
Specifikace IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 60603-7 Kontaktní plocha
EN 45545-2
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 10
Hmotnost netto 21.82 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140054066
eCl@ss 27440114
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky