3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 35 226 0402

Han PP RJ45 PN metal plug set 45° bottom

Položka č.: 09 35 226 0402


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PP RJ45 PN metal plug set 45° bottomundefined
Konektory

Han PP RJ45 PN metal plug set 45° bottom

Položka č.: 09 35 226 0402

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sady konektorů V souladu s požadavky AIDA Zářezový kontakt Jmenovitý proud: ‌1.75 A Kontakty: 4 Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení PushPull Vstup zespodu Upínací rozsah: 6.5 ... 9.5 mm Materiál: Zinkový tlakový odlitek Niklováno Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace RJ45
Prvek Sady konektorů
Specifikace V souladu s požadavky AIDA
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Montáž v terénu bez použití nástrojů
Vhodné pro všechny verze PoE
Způsob připojení Zářezový kontakt
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 4
Verze Vstup zespodu
Způsob zajišťování PushPull
Podrobnosti Při instalaci systému PROFINET dodržujte příslušné pokyny pro instalaci.
Obsah balení Vč. krytu a male vložky
Průřez vodiče 0,22 ... 0,32 mm² Laněný
0,26 ... 0,32 mm² Plný
Průřez vodiče [AWG] AWG 27/7 ... AWG 22/7 Laněný
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Plný
Vnější průměr vodiče ≤ 1,6 mm
Jmenovitý proud ‌ 1,75 A
Jmenovité napětí 50 V
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Skladovací teplota +5 ... +50 °C
Spojovací cykly ≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Upínací rozsah 6,5 ... 9,5 mm
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
Materiál (O-kroužek) NBR
Materiál (těsnění kabelu) TPE
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Číslo ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 60603-7 Kontaktní plocha
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 10
Hmotnost netto 90 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140054097
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky