3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 35 262 0401

Han PP Signal 10-pole plug metal 7-11mm

Položka č.: 09 35 262 0401


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PP Signal 10-pole plug metal 7-11mmundefined
Konektory

Han PP Signal 10-pole plug metal 7-11mm

Položka č.: 09 35 262 0401

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sady konektorů V souladu s požadavky AIDA Krimpování Jmenovitý proud: ‌5 A Kontakty: 10 PushPull Upínací rozsah: 7 ... 11 mm Materiál: Zinkový tlakový odlitek Niklováno Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace Signal
Prvek Sady konektorů
Specifikace V souladu s požadavky AIDA
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Způsob připojení Krimpování
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 10
Způsob zajišťování PushPull
Podrobnosti Při instalaci systému PROFINET dodržujte příslušné pokyny pro instalaci.
Obsah balení Vč. kovového krytu a female vložky
Průřez vodiče 0,13 ... 0,82 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 18
Vnější průměr vodiče ≤ 2,1 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,4 mm
3 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,4 mm
3 mm
Jmenovitý proud ‌ 5 A
Jmenovité napětí 50 V
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Vzdušná vzdálenost ≥ 1,1 mm
Délka povrchových cest ≥ 1,1 mm
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Skladovací teplota +5 ... +50 °C
Připojovací síla ‌ 50 N
Odpojovací síla ‌ 50 N
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Průměr kabelu 7 ... 11 mm
Upínací rozsah 7 ... 11 mm
Zkušební napětí Ur.m.s. 1,5 kV (kontakt – kontakt)
1,5 kV (kontakt – zemnění)
Odolnost proti vibracím 10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům 50 g / 11 ms, 10× náraz / osa a směr
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
Materiál (O-kroužek) NBR
Materiál (těsnění kabelu) TPE
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
Nikl
Specifikace IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 61076-3-119 Kontaktní plocha
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 10
Hmotnost netto 1 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140054486
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky