3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 35 261 0401

Han PP Signal 10-pole plug set, metal

Položka č.: 09 35 261 0401


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PP Signal 10-pole plug set, metalundefined
Konektory

Han PP Signal 10-pole plug set, metal

Položka č.: 09 35 261 0401

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sady konektorů V souladu s požadavky AIDA Krimpování Jmenovitý proud: ‌5 A Kontakty: 10 PushPull Materiál: Zinkový tlakový odlitek Niklováno Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace Signal
Prvek Sady konektorů
Specifikace V souladu s požadavky AIDA
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Způsob připojení Krimpování
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 10
Způsob zajišťování PushPull
Podrobnosti Při instalaci systému PROFINET dodržujte příslušné pokyny pro instalaci.
Obsah balení Vč. kovového krytu a female vložky
Průřez vodiče 0,13 ... 0,82 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 18
Vnější průměr vodiče ≤ 2,1 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,4 mm
3 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,4 mm
3 mm
Jmenovitý proud ‌ 5 A
Jmenovité napětí 50 V
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Vzdušná vzdálenost ≥ 1,1 mm
Délka povrchových cest ≥ 1,1 mm
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Skladovací teplota +5 ... +50 °C
Připojovací síla ‌ 50 N
Odpojovací síla ‌ 50 N
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Průměr kabelu 4 ... 11 mm
Zkušební napětí Ur.m.s. 1,5 kV (kontakt – kontakt)
1,5 kV (kontakt – zemnění)
Odolnost proti vibracím 10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům 50 g / 11 ms, 10× náraz / osa a směr
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
Materiál (O-kroužek) NBR
Materiál (těsnění kabelu) TPE
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 61076-3-119 Kontaktní plocha
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 10
Hmotnost netto 70 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140054462
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky