3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 35 226 0401

Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm

Položka č.: 09 35 226 0401


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mmundefined
Konektory

Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm

Položka č.: 09 35 226 0401

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sady konektorů V souladu s požadavky AIDA, Identifikace v síti PROFINET: PROFINET O-Plug RJ45 Zářezový kontakt Jmenovitý proud: ‌1.75 A Kontakty: 4 Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení PushPull Materiál: Zinkový tlakový odlitek Niklováno Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace RJ45
Prvek Sady konektorů
Specifikace V souladu s požadavky AIDA
Identifikace v síti PROFINET: PROFINET O-Plug RJ45
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Montáž v terénu bez použití nástrojů
Vhodné pro všechny verze PoE
Způsob připojení Zářezový kontakt
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 4
Způsob zajišťování PushPull
Podrobnosti Při instalaci systému PROFINET dodržujte příslušné pokyny pro instalaci.
Obsah balení Vč. krytu a male vložky
Průřez vodiče 0,22 ... 0,32 mm² Laněný
0,26 ... 0,32 mm² Plný
Průřez vodiče [AWG] AWG 27/7 ... AWG 22/7 Laněný
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Plný
Vnější průměr vodiče ≤ 1,6 mm
Jmenovitý proud ‌ 1,75 A
Jmenovité napětí 50 V
Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Skladovací teplota +5 ... +50 °C
Spojovací cykly ≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Průměr kabelu 6,5 ... 9,5 mm
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
Materiál (O-kroužek) NBR
Materiál (těsnění kabelu) TPE
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Číslo ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 60603-7 Kontaktní plocha
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 10
Hmotnost netto 9 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140223936
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky