Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  3. Produkty
  4. 09 35 002 0431

Han PP V14 cable hood 6,5-9,5mm

Položka č.: 09 35 002 0431


Han PP V14 cable hood 6,5-9,5mm

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PP V14 cable hood 6,5-9,5mmHan PP V14 cable hood 6,5-9,5mm
Kryt typu kabel–kabel

Han PP V14 cable hood 6,5-9,5mm

Položka č.: 09 35 002 0431

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt typu kabel–kabel

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Identifikace SCRJ
Řada Han® PushPull (V14)
Typ krytu Kryt typu kabel–kabel
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Průměr kabelu 6,5 ... 9,5 mm
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Specifikace EN 45545-2
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 1
Hmotnost netto 21.46 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140053649
eCl@ss 27440202
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky