| Povrch (kontaktů) | Au na Ni Na straně konektoru |
|---|
| Sn na Ni Na straně připojení |
| Materiál (kryt) | Zinkový tlakový odlitek |
|---|
| Povrch (kryt) | Niklováno |
|---|
| Materiál (O-kroužek) | NBR |
|---|
| Materiál (těsnění kabelu) | TPE |
|---|
| Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 |
|---|
| RoHS | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
|---|
| Výjimky RoHS | 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova |
|---|
| ELV status | V souladu s předpisy (s výjimkou) |
|---|
| Čína RoHS | 50 |
|---|
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje |
|---|
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje |
|---|
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Ano |
|---|
| Látky SVHC podle nařízení REACH | Olovo |
|---|
| Triphenyl phosphate |
| Číslo ECHA SCIP | 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869 |
|---|
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano |
|---|
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Olovo |
|---|
| Nikl |
| Protipožární ochrana drážních vozidel | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| Sada požadavků se stupni ohrožení | R26 |
|---|