3. Produkty
  4. 09 35 225 0311

Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

Položka č.: 09 35 225 0311


Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6AHan PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Konektory

Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

Položka č.: 09 35 225 0311

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sada průchozího konektoru do panelu V souladu s požadavky AIDA Jmenovitý proud: ‌1.75 A Kontakty: 8 Au na Ni Na straně konektoru PushPull Materiál: Zinkový tlakový odlitek Niklováno Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Prvek Sada průchozího konektoru do panelu
Specifikace V souladu s požadavky AIDA
Řada Han® PushPull (V14)
RJ45
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Vhodné pro všechny verze PoE
Způsob zajišťování PushPull
Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Počet kontaktů 8
Upevnění Možnost našroubování na stěny skříně
Obsah balení Vč. průchozího panelového krytu pro obdélníkový výřez v panelu, plochého těsnění a vložky HARTING RJ Industrial® 10G RJ45
Průřez vodiče (mm²) 0,22 ... 0,32 mm² Laněný
0,26 ... 0,32 mm² Plný
Jmenovitý proud 1.75 A
Jmenovité napětí 50 V
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Spojovací cykly 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Přenosová rychlost 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
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
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET Ano
Schválení DNV GL
Specifikace IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 60603-7 Kontaktní plocha
EN 45545-2
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 1
Hmotnost netto 40 g
Země původu Německo
GTIN 5713140054004
eCl@ss 27440114
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky