jednopárový Ethernet
Kabelové konektory, kabelové sestavy, datové konektory, Single Pair Ethernet
Zákaznicky specifický vývoj
Zákaznicky specifický vývoj
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
Internetový obchod myHARTING
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
Dozorčí rada
Rodinný podnik
Partnerství
Partnerství
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
  2. Řada
  3. 09 35 012 0312

Han PushPull PFT metal circular HIFF

Položka č.: 09 35 012 0312


Han PushPull PFT metal circular HIFF

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Průchozí panelový kryt

Han PushPull PFT metal circular HIFF

Položka č.: 09 35 012 0312

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí panelový kryt Pro kruhový výřez v panelu PushPull Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek Niklováno

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Popis krytu Pro kruhový výřez v panelu
Způsob zajišťování PushPull
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
PFAS Ano
PFAS Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
PROFINET Ano
Specifikace IEC 61076-3-117
EN 45545-2
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 1
Hmotnost netto 49 g
Země původu Německo
GTIN 5713140053922
eCl@ss 27440202
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky