3. Průchodky
  4. Napájecí a signálové panelové průchodky
  5. Produkty
  6. 09 35 012 0311

Han PushPull PFT metal rectangular HIFF

Položka č.: 09 35 012 0311


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PushPull PFT metal rectangular HIFFundefined
Průchozí panelový kryt

Han PushPull PFT metal rectangular HIFF

Položka č.: 09 35 012 0311

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí panelový kryt Pro čtvercový výřez v panelu PushPull Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek Niklováno

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Popis krytu Pro čtvercový výřez v panelu
Způsob zajišťování PushPull
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
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
Nikl
Specifikace IEC 61076-3-117
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 21 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140053915
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky