3. Průchodky
  4. Napájecí a signálové panelové průchodky
  5. Produkty
  6. 09 35 012 0331

Han PushPull PFT plastic HIFF

Položka č.: 09 35 012 0331


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PushPull PFT plastic HIFFundefined
Průchozí panelový kryt

Han PushPull PFT plastic HIFF

Položka č.: 09 35 012 0331

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí panelový kryt PushPull Materiál (kryt): Termoplast Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Způsob zajišťování PushPull
Podrobnosti Pro všechny moduly kompatibilní s HIFF
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Materiál (kryt) Termoplast
Barva (kryt) Černá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 61076-3-117
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 5,96 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140053939
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky