3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 35 232 0421

Han PushPull Power 4/0 F 6,5-9,5mm QL

Položka č.: 09 35 232 0421


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PushPull Power 4/0 F 6,5-9,5mm QLundefined
Konektory

Han PushPull Power 4/0 F 6,5-9,5mm QL

Položka č.: 09 35 232 0421

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sady konektorů Připojení Han-Quick Lock® Jmenovitý proud: ‌16 A Kontakty: 5 Slitina mědi Postříbřený PushPull Upínací rozsah: 6.5 ... 9.5 mm Materiál: Termoplast Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace Power
Prvek Sady konektorů
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Způsob připojení Připojení Han-Quick Lock®
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 5
Způsob zajišťování PushPull
Obsah balení Vč. plastového krytu a female vložky
Průřez vodiče 0,5 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 24 ... AWG 12
Vnější průměr vodiče ≤3,8 mm
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 690 V
Jmenovité rázové napětí 8 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Upínací rozsah 6,5 ... 9,5 mm
Odolnost proti vibracím 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Odolnost proti rázům 5 g / 30 ms, 3× náraz / osa a směr
Materiál (vložka) Termoplast
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Materiál (kryt) Termoplast
Barva (kryt) Černá
Materiál (O-kroužek) NBR
Materiál (těsnění kabelu) TPE
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
Nikl
Specifikace IEC 61076-3-118
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 31 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140054288
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky