3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 35 231 0401

Han PushPull Power 4/0-F metall crimp

Položka č.: 09 35 231 0401


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PushPull Power 4/0-F metall crimpundefined
Konektory

Han PushPull Power 4/0-F metall crimp

Položka č.: 09 35 231 0401

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sady konektorů Krimpování Jmenovitý proud: ‌16 A Kontakty: 5 Postříbřený PushPull Upínací rozsah: 4 ... 11 mm Materiál: Zinkový tlakový odlitek Niklováno Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace Power
Prvek Sady konektorů
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Způsob připojení Krimpování
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 5
Způsob zajišťování PushPull
Obsah balení Vč. kovového krytu a female vložky
Bez kontaktů
Průřez vodiče 0,25 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 22 ... AWG 12
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí vodič-země 400 V
Jmenovité napětí vodič-vodič 690 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 2
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Upínací rozsah 4 ... 11 mm
Odolnost proti vibracím 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
Odolnost proti rázům 5 g / 30 ms, 3× náraz / osa a směr
Materiál (vložka) Termoplast
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
Materiál (O-kroužek) NBR
Materiál (těsnění kabelu) TPE
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Triphenyl phosphate
Číslo ECHA SCIP 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 61076-3-118
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 66,2 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140054196
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky