3. Průchodky
  4. Napájecí a signálové panelové průchodky
  5. Produkty
  6. 09 35 433 0311

Han PushPull Power L Metal PFT fix cod

Položka č.: 09 35 433 0311


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PushPull Power L Metal PFT fix codundefined
Konektory

Han PushPull Power L Metal PFT fix cod

Položka č.: 09 35 433 0311

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sada průchozího konektoru do panelu V souladu s požadavky AIDA, S pevným kódováním Pružinové připojení Jmenovitý proud: ‌16 A Kontakty: 5 Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení PushPull Materiál: Zinkový tlakový odlitek Niklováno Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace Power L
Prvek Sada průchozího konektoru do panelu
Specifikace V souladu s požadavky AIDA
S pevným kódováním
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Montáž v terénu bez použití nástrojů
Způsob připojení Pružinové připojení
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 5
Způsob zajišťování PushPull
Obsah balení Vč. průchozího panelového krytu a male vložky
Průřez vodiče 0,75 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 18 ... AWG 13
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 24 V
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Délka odizolování 10 mm Vodiče
44 mm Plášť kabelu
Utahovací moment ‌3 Nm
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Odolnost proti vibracím 10–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům 30 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
Materiál (těsnění) NBR
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC/PAS 61076-3-126
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 50 g
Země původu Vietnam
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140163294
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky