4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Napájecí a signálové konektory
  7. 09 35 014 0301

Han PushPull Power L Metal housing

Položka č.: 09 35 014 0301


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PushPull Power L Metal housingundefined
Průchozí panelový kryt

Han PushPull Power L Metal housing

Položka č.: 09 35 014 0301

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí panelový kryt PushPull Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek Niklováno Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Typ krytu Průchozí panelový kryt
Způsob zajišťování PushPull
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
Materiál (těsnění) NBR
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
Nikl
Specifikace IEC/PAS 61076-3-126
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Velikost balení 1
Hmotnost netto 21,667 g
Země původu Vietnam
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140224094
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky