Konektory
Zásuvka (female) V souladu s požadavky AIDA, Úhlové provedení
Pájené připojení
Jmenovitý proud: 1.75 A
Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Materiál: Zinkový tlakový odlitek
Niklováno
Stupeň krytí: IP67
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Řada
Han® PushPull (V14)
Identifikace
RJ45
Prvek
Zásuvka (female)
Specifikace
V souladu s požadavky AIDA
Úhlové provedení
Vlastnosti
Intuitivní zajišťovací mechanismus
Způsob připojení
Pájené připojení
Stínění
Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Průřez vodiče
0,22 ... 0,32 mm² Laněný
0,26 ... 0,32 mm² Plný
Jmenovitý proud
1,75 A
Jmenovité napětí
50 V
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Spojovací cykly
≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67
Povrch (kontaktů)
Au na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Niklováno
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65