3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Datové konektory
  5. Produkty
  6. Optická vlákna
  7. 09 35 241 0421

Han PushPull SCRJ POF Plastic

Položka č.: 09 35 241 0421


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PushPull SCRJ POF Plasticundefined
Konektory

Han PushPull SCRJ POF Plastic

Položka č.: 09 35 241 0421

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Sady konektorů Identifikace v síti PROFINET: PROFINET O-Plug SCRJ, 1 mm POF Kontakty: 2 PushPull Materiál: Termoplast Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace SCRJ
Prvek Sady konektorů
Specifikace Identifikace v síti PROFINET: PROFINET O-Plug SCRJ
1 mm POF
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 2
Způsob zajišťování PushPull
Podrobnosti Při instalaci systému PROFINET dodržujte příslušné pokyny pro instalaci.
Obsah balení Vč. krytu, vložky SCRJ a kontaktů POF
Vnější průměr vodiče ≤ 2,2 mm
Průměr dutinky ‌ 2,5 mm
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Spojovací cykly ≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Průměr kabelu 6,5 ... 9,5 mm
Materiál (kryt) Termoplast
Barva (kryt) Černá
Materiál (O-kroužek) NBR
Materiál (těsnění kabelu) TPE
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
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 61754-24 Kontaktní plocha
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 27,4 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140054400
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky