3. Průchodky
  4. Průchodky do datových panelů
  5. Produkty
  6. Optická vlákna
  7. 09 35 242 0313

Han PushPull SCRJ metal PFT

Položka č.: 09 35 242 0313


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PushPull SCRJ metal PFTundefined
Konektory

Han PushPull SCRJ metal PFT

Položka č.: 09 35 242 0313

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektory Průchozí konektor do panelu V souladu s požadavky AIDA Kontakty: 2 PushPull Materiál: Zinkový tlakový odlitek Niklováno Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada Han® PushPull (V14)
Identifikace SCRJ
Prvek Průchozí konektor do panelu
Specifikace V souladu s požadavky AIDA
Druh kontaktu SC kontakt
Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Stínění Bez stínění
Počet kontaktů 2
Způsob zajišťování PushPull
Obsah balení Bez kontaktů
Mezní teplota -40 ... +70 °C
Spojovací cykly ≥ 750
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Niklováno
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Nikl
Specifikace IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
IEC 61754-24 Kontaktní plocha
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení DNV GL
PROFINET Ano
Velikost balení 1
Hmotnost netto 28,46 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140054431
eCl@ss 27.440.114,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky