3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 35 002 9910

Han PushPull V14 Security Clip

Položka č.: 09 35 002 9910


Nový
undefinedundefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PushPull V14 Security Clipundefinedundefined
NovýPojistná spona

Han PushPull V14 Security Clip

Položka č.: 09 35 002 9910

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Pojistná spona Pro konektory

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han® PushPull (V14)
Typ příslušenství Pojistná spona
Popis příslušenství Pro konektory
Podrobnosti Lze zapečetit a chrání proti neoprávněnému rozpojení.
Odolnost proti vibracím 10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cyklů
Odolnost proti rázům 50 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
Materiál (zajišťovací prvek) Polybutylentereftalát (PBT)
Barva (zajišťovací prvek) Žlutá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 10
Hmotnost netto 0,689 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140235847
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky