4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Napájecí a signálové konektory
  7. 09 35 002 5412

Han PushPull dust cap plug IP40

Položka č.: 09 35 002 5412


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han PushPull dust cap plug IP40undefined
Protiprachový kryt

Han PushPull dust cap plug IP40

Položka č.: 09 35 002 5412

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Protiprachový kryt Pro stranu kabelu Stupeň krytí: IP40

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han® PushPull (V14)
Typ příslušenství Protiprachový kryt
Popis příslušenství Pro stranu kabelu
Spojovací cykly ≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP40
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 1
Hmotnost netto 2,26 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140053793
eCl@ss 27.440.208,00
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky