3. Produkty
  4. 09 35 002 5404 XL

Han-PushPull dustcap device side

Položka č.: 09 35 002 5404 XL


Han-PushPull dustcap device side

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Ochranné víčko

Han-PushPull dustcap device side

Položka č.: 09 35 002 5404 XL

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Ochranné víčko Pro stranu zařízení, S nylonovým upevňovacím lankem Polyamid (PA) Stupeň krytí: IP65, IP67

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han® PushPull (V14)
Typ příslušenství Ochranné víčko
Popis příslušenství Pro stranu zařízení
S nylonovým upevňovacím lankem
Obsah balení Velkoobjemové balení
Spojovací cykly 100
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP67
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (příslušenství) Polyamid (PA)
Barva (příslušenství) Černá
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 100
Hmotnost netto 3.98 g
Země původu Německo
GTIN 5713140053779
eCl@ss 27440208
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky