5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 12 008 0429

Han Q 8/0 Hood Top Entry M25

Položka č.: 19 12 008 0429


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han Q 8/0 Hood Top Entry M25undefined
KonfigurovatelnéKryt

Han Q 8/0 Hood Top Entry M25

Položka č.: 19 12 008 0429

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Pro poloviční kabelovou vývodku Han-Compact® Velikost: Han-Compact® Jedna zajišťovací páčka Přívod shora 1x M25 Materiál (kryt): Polykarbonát (PC) RAL 9005 (černá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han-Compact®
Typ krytu Kryt
Popis krytu Pro poloviční kabelovou vývodku Han-Compact®
Velikost Han-Compact®
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M25
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití Kryty pro průmyslové aplikace
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Polykarbonát (PC)
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 10
Hmotnost netto 20 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140124134
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky