5. Řada
  6. Han-Yellock®
  7. Vložky
  8. 09 12 007 5101

Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²

Položka č.: 09 12 007 5101


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²undefined
NovýVložky

Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²

Položka č.: 09 12 007 5101

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Push-In Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌10 A Velikost: 3 A Kontakty: 7 Průřez vodiče: 0.14 ... 1.5 mm² Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® Q
Identifikace 7/0
Způsob připojení Push-In
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 3 A
Počet kontaktů 7
Kontakt PE Ano
Průřez vodiče 0,14 ... 1,5 mm²
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Velikost balení 10
Hmotnost netto 20 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140447912
eCl@ss 27.440.205,00
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky