2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han-Yellock®
  7. Vložky
  8. 09 12 007 5001

Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²

Položka č.: 09 12 007 5001


Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²
Vložky

Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²

Položka č.: 09 12 007 5001

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Push-In Male Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌10 A Velikost: 3 A Kontakty: 7 Průřez vodiče: 0.14 ... 1.5 mm² S dutinkou 0.5 ... 1.5 mm² Bez dutinky Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Identifikace 7/0
Řada Han® Q
Způsob připojení Push-In
Provedení Male
Velikost 3 A
S ochranou vodiče Ne
Počet kontaktů 7
Kontakt PE Ano
Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 1,5 mm² S dutinkou
0,5 ... 1,5 mm² Bez dutinky
Jmenovitý proud 10 A
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly 500
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 10
Hmotnost netto 17.4 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140451032
eCl@ss 27440205
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky