Han S 120 CA c-bu/- 10mm², 5m
Položka č.: 33 50 640 0258 050

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


Han S 120 CA c-bu/- 10mm², 5m
Položka č.: 33 50 640 0258 050
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Han® S |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Osazený na jedné straně |
Konektor 1 | Zásuvka (female) Úhlové provedení |
Modrá | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Popis kabelu | Odolné proti olejům |
Vysoká odolnost proti palivům | |
Odolnost proti ozonu | |
Odolnost proti povětrnostním vlivům |
Délka kabelu | 5 m |
---|---|
Počet žil | 1 |
Uspořádání vodičů | 10 mm² |
Podrobnosti | Nespojovat a nerozpojovat pod napětím. |
Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář. | |
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem: Ochrana před nepřímým dotykem (ochrana proti chybám) musí být zajištěna vhodnými opatřeními přijatými uživatelem při instalaci, například prostorem s omezeným přístupem (prostor přístupný pouze osobám znalým v elektrotechnice a osobám s elektrotechnickým zaškolením). |
Předchozí
Další