5. Řada
  6. Han® S
  7. Han® S 120
  8. Osazené kabely
  9. 33 50 640 0250 050

Han S 120 CA c-bu/- 16mm², 5m

Položka č.: 33 50 640 0250 050


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han S 120 CA c-bu/- 16mm², 5mundefined
NovýOsazené kabely

Han S 120 CA c-bu/- 16mm², 5m

Položka č.: 33 50 640 0250 050

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Osazené kabely Osazený na jedné straně Měděný kabel (kruhový) Odolné proti olejům, Vysoká odolnost proti palivům, Odolnost proti ozonu, Odolnost proti povětrnostním vlivům Délka kabelu: 5 m

Podrobnosti o produktu


Kategorie Systémová kabeláž
Řada Han® S
Prvek Osazené kabely
Specifikace Osazený na jedné straně
Konektor 1 Zásuvka (female) Úhlové provedení
Modrá
Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu Odolné proti olejům
Vysoká odolnost proti palivům
Odolnost proti ozonu
Odolnost proti povětrnostním vlivům
Délka kabelu 5 m
Počet žil 1
Uspořádání vodičů 16 mm²
Podrobnosti Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem: Ochrana před nepřímým dotykem (ochrana proti chybám) musí být zajištěna vhodnými opatřeními přijatými uživatelem při instalaci, například prostorem s omezeným přístupem (prostor přístupný pouze osobám znalým v elektrotechnice a osobám s elektrotechnickým zaškolením).
Jmenovitý proud ‌ 98 A
Jmenovité napětí 1.500 V
Jmenovité rázové napětí 8 kV
Stupeň znečištění 2
Izolační odpor >108 Ω
Mezní teplota -50 ... +120 °C Bez pohybu
Počet opakovaných zajištění ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP40 V zapojeném stavu
IP20 V nezapojeném stavu (1 500 V DC; 1 000 V AC)
Průměr kabelu 8,4 mm
Materiál (kabel) Polyolefinový kopolymer
Barva (kabel) Černá
Specifikace EN 45545
EN 5510
NF F16-101
UNI CEI 11170
BS 6853 GM/RT 2130
Velikost balení 1
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85446010
GTIN 5713140796447
eCl@ss 27.060.327,00
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 43211600
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky