5. Řada
  6. Han® S
  7. Han® S 120
  8. Kryty
  9. 09 93 001 1508

Han® S 120 HA blue

Položka č.: 09 93 001 1508


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han® S 120 HA blueundefined
NovýKryt

Han® S 120 HA blue

Položka č.: 09 93 001 1508

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Úhlové provedení Jedna zajišťovací páčka Materiál (kryt): Polyamid (PA) RAL 5015 (nebeská modrá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada Han® S
Identifikace Han® S 120
Typ krytu Kryt
Popis krytu Úhlové provedení
Počet kontaktů 1
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití Systémy pro skladování energie
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Pryžovou dutinku objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče 10 ... 25 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 8 ... AWG 4
Jmenovitý proud ‌ 120 A
Jmenovité napětí 1.500 V
Jmenovité rázové napětí 8 kV
Stupeň znečištění 2
Izolační odpor >108 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Počet opakovaných zajištění ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP40 V zapojeném stavu
IP20 V nezapojeném stavu (1 500 V DC; 1 000 V AC)
Materiál (kryt) Polyamid (PA)
Barva (kryt) RAL 5015 (nebeská modrá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
Schválení CE
Velikost balení 1
Hmotnost netto 19,2 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140183360
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky