2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® S
  7. Han® S 120
  8. Příslušenství
  9. 09 93 000 9960

Han® S 120 SL UP

Položka č.: 09 93 000 9960


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han® S 120 SL UPundefined
NovýZajišťovací páčky

Han® S 120 SL UP

Položka č.: 09 93 000 9960

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zajišťovací páčky Jedna zajišťovací páčka Polyamid (PA) RAL 1028 (melounová žlutá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han® S
Identifikace Han® S 120
Typ příslušenství Zajišťovací páčky
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Materiál (příslušenství) Polyamid (PA)
Barva (příslušenství) RAL 1028 (melounová žlutá)
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Velikost balení 2
Hmotnost netto 7,62 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140190870
eCl@ss 27.440.392,00
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky