2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® S
  7. Han® S 120
  8. Příslušenství
  9. 09 93 000 8221

Han® S 120 rubber sleeve 6.8 – 8.8 mm

Položka č.: 09 93 000 8221


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han® S 120 rubber sleeve 6.8 – 8.8 mmundefined
NovýPryžová dutinka

Han® S 120 rubber sleeve 6.8 – 8.8 mm

Položka č.: 09 93 000 8221

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Pryžová dutinka Bílá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han® S
Identifikace Han® S 120
Typ příslušenství Pryžová dutinka
Průměr kabelu 6,8 ... 8,8 mm
Barva (těsnění) Bílá
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 1
Hmotnost netto 7,2 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 40169300
GTIN 5713140191631
eCl@ss 27.440.291,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky