Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,2m
Položka č.: 33 50 686 9254 002

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,2m
Položka č.: 33 50 686 9254 002
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | UL AWM 3817 125°C 3000V 1/0AWG VW-1 Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | Han® S-HA (16mm)-black Zobrazit podrobnosti |
Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve Zobrazit podrobnosti | |
Connector 2 | Han® S-HA (16mm)-red Zobrazit podrobnosti |
Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Han® S |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | Zásuvka (female) Úhlové provedení |
Černá | |
Konektor 2 | Zásuvka (female) Úhlové provedení |
Červená | |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Popis kabelu | Ohnivzdorné |
Teplotní odolnost |
Délka kabelu | 0,2 m |
---|---|
Počet žil | 1 |
Uspořádání vodičů | 50 mm² |
Podrobnosti | Nespojovat a nerozpojovat pod napětím. |
Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář. | |
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem: Ochrana před nepřímým dotykem (ochrana proti chybám) musí být zajištěna vhodnými opatřeními přijatými uživatelem při instalaci, například prostorem s omezeným přístupem (prostor přístupný pouze osobám znalým v elektrotechnice a osobám s elektrotechnickým zaškolením). |
Předchozí
Další