5. Řada
  6. Han-Snap®
  7. Montáž vložky
  8. 09 33 000 9980

Han-Snap Insert Holding for Stand

Položka č.: 09 33 000 9980


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Snap Insert Holding for StandundefinedHan-Snap Insert Holding for Stand
Montáž vložky

Han-Snap Insert Holding for Stand

Položka č.: 09 33 000 9980

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Montáž vložky

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han-Snap®
Typ příslušenství Montáž vložky
Podrobnosti Velikost 10 A / 16 A při použití odpovídajícího adaptéru!
Obsah balení 2× držák kontaktní vložky
Utahovací moment ‌0,8 Nm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Držící síla ≥300 N Na liště (tah)
≥1.000 N Na liště (tlak)
Materiál (příslušenství) Polykarbonát (PC)
Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Olovo
Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
IEC 60068-2-27 Ráz
Velikost balení 10
Hmotnost netto 19,38 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140050594
eCl@ss 27.440.210,00
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky