2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han-Snap®
  7. Zajišťovací díly
  8. 09 33 000 9991

Han-Snap Latching parts w. strain relief

Položka č.: 09 33 000 9991


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Snap Latching parts w. strain reliefundefined
Zajišťovací díly

Han-Snap Latching parts w. strain relief

Položka č.: 09 33 000 9991

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zajišťovací díly S odlehčením tahu Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) 1× zajišťovací díl s odlehčením tahu, 1× zajišťovací díl

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han-Snap®
Typ příslušenství Zajišťovací díly
Popis příslušenství S odlehčením tahu
Obsah balení 1× zajišťovací díl s odlehčením tahu
1× zajišťovací díl
Utahovací moment ‌0,8 Nm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Držící síla ‌200 N Bez vedení
‌300 N S vedením
Materiál (příslušenství) Polykarbonát (PC)
Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Olovo
Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
IEC 60068-2-27 Ráz
Velikost balení 10
Hmotnost netto 19,5 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140050686
eCl@ss 27.440.392,00
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky