5. Řada
  6. Han-Snap®
  7. Dvojdílný kryt
  8. 09 33 010 0401

Han Snap Plastic Housing

Položka č.: 09 33 010 0401


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han Snap Plastic Housingundefined
Dvojdílný kryt

Han Snap Plastic Housing

Položka č.: 09 33 010 0401

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dvojdílný kryt Velikost: 10 B Zajišťovací jazýčky Přívod shora / ze strany Materiál (kryt): Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han-Snap®
Typ krytu Dvojdílný kryt
Velikost 10 B
Verze Přívod shora / ze strany
Způsob zajišťování Zajišťovací jazýčky
Obsah balení 2× polovina děleného pouzdra se záslepkami
Utahovací moment ‌0,8 Nm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Držící síla ≥300 N V zajištěném stavu
Materiál (kryt) Polykarbonát (PC)
Barva (kryt) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
IEC 60068-2-27 Ráz
Velikost balení 1
Hmotnost netto 60 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140051003
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky