3. Produkty
  4. 09 33 016 0401

Han Snap Plastic Housing

Položka č.: 09 33 016 0401


Han Snap Plastic HousingHan Snap Plastic Housing

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han Snap Plastic HousingHan Snap Plastic HousingHan Snap Plastic Housing
Dvojdílný kryt

Han Snap Plastic Housing

Položka č.: 09 33 016 0401

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dvojdílný kryt Velikost: 16 B Zajišťovací jazýčky Přívod shora / ze strany Materiál (kryt): Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han-Snap®
Typ krytu Dvojdílný kryt
Způsob zajišťování Zajišťovací jazýčky
Velikost 16 B
Verze Přívod shora / ze strany
Podrobnosti Velikost 16 A při použití odpovídajícího adaptéru!
Obsah balení 2× polovina děleného pouzdra se záslepkami
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Utahovací moment ‌0,8 Nm
Držící síla ≥300 N V zajištěném stavu
Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Materiál (kryt) Polykarbonát (PC)
Barva (kryt) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
IEC 60068-2-27 Ráz
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 1
Hmotnost netto 78.5 g
Země původu Německo
GTIN 5713140051287
eCl@ss 27440202
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky