5. Řada
  6. Han-Snap®
  7. Montáž vložky
  8. 09 33 000 9988

Han-Snap Standard Rail Fixing Type 6/10

Položka č.: 09 33 000 9988


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Snap Standard Rail Fixing Type 6/10undefinedHan-Snap Standard Rail Fixing Type 6/10
Montáž vložky

Han-Snap Standard Rail Fixing Type 6/10

Položka č.: 09 33 000 9988

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Montáž vložky S nosným prvkem, Typ 6/10

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han-Snap®
Typ příslušenství Montáž vložky
Popis příslušenství S nosným prvkem
Typ 6/10
Obsah balení 2× držák kontaktní vložky
1× základový prvek
Utahovací moment ‌0,8 Nm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Držící síla ≥450 N Na liště
Materiál (příslušenství) Polykarbonát (PC)
Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Olovo
Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
IEC 60068-2-27 Ráz
Velikost balení 10
Hmotnost netto 42,5 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140050655
eCl@ss 27.440.210,00
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky