Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Ochranná víčka
  7. 09 36 003 5405

Han U Protect Cover Die Cast for Hood Ba

Položka č.: 09 36 003 5405


Han U Protect Cover Die Cast for Hood Ba

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han U Protect Cover Die Cast for Hood BaHan U Protect Cover Die Cast for Hood Ba
Ochranné víčko

Han U Protect Cover Die Cast for Hood Ba

Položka č.: 09 36 003 5405

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Ochranné víčko Pro průchozí panelové kryty, Pro panelové kryty, S upevňovacím lankem, S těsněním Velikost: 3 A Jedna zajišťovací páčka Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 5015 (nebeská modrá) Materiál (těsnění): NBR Stupeň krytí: IP65

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han® Ex
Typ příslušenství Ochranné víčko
Popis příslušenství Pro průchozí panelové kryty
Pro panelové kryty
S upevňovacím lankem
S těsněním
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Velikost 3 A
Podrobnosti Pro namontovanou vložku s dutinkami
Podrobnosti POZOR! Lze použít jen s kryty Han® Ex!
Mezní teplota [-20] ... [+40 °C]
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 5015 (nebeská modrá)
Materiál (těsnění) NBR
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 10
Hmotnost netto 22.7 g
Země původu Německo
GTIN 5713140054752
eCl@ss 27440208
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky