5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Sklopné rámečky Han-Modular®
  8. 09 14 006 0361

Han hinged frame plus, for 2 modules A-B

Položka č.: 09 14 006 0361


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han hinged frame plus, for 2 modules A-BundefinedHan hinged frame plus, for 2 modules A-B
Sklopný rámeček plus

Han hinged frame plus, for 2 modules A-B

Položka č.: 09 14 006 0361

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Sklopný rámeček plus Pro 2 moduly, A ... B Velikost: 6 B

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han-Modular®
Typ příslušenství Sklopný rámeček plus
Popis příslušenství Pro 2 moduly
A ... B
Velikost 6 B
Průřez vodiče 1 ... 10 mm² PE (na straně napájení)
0,5 ... 2,5 mm² PE (na straně signálů)
Doporučujeme používat dutinky, průřez vodiče 10 mm² jen s krimpovacím nástrojem na dutinky 09 99 000 0374.
Délka odizolování 8 ... 10 mm
Utahovací moment ‌0,8 Nm Šroub PE M3
‌1,2 Nm Šroub PE M4
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál Zinkový tlakový odlitek
Nerezová ocel
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 56 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140161825
eCl@ss 27.440.206,00
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky