2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Module
  8. Přenos dat
  9. 09 14 001 3011

Han module adapter, male

Položka č.: 09 14 001 3011


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han module adapter, maleundefined
Modul Han® Gigabit, Modul Han® Gigabit HMC, Modul Han® Megabit, Modul Han® Megabit HMC, Modul Han® Shielded

Han module adapter, male

Položka č.: 09 14 001 3011

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Modul Han® Gigabit, Modul Han® Gigabit HMC, Modul Han® Megabit, Modul Han® Megabit HMC, Modul Han® Shielded Jednoduchý modul Adaptérový modul Male Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Moduly
Řada Han-Modular®
Typ modulu Modul Han® Gigabit
Modul Han® Gigabit HMC
Modul Han® Megabit
Modul Han® Megabit HMC
Modul Han® Shielded
Velikost modulu Jednoduchý modul
Popis modulu Adaptérový modul
Provedení Male
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení DNV GL
Velikost balení 2
Hmotnost netto 4 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140019317
eCl@ss 27.440.207,00
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121469
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky