Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 7,5m
Položka č.: 33 50 140 0304 075

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 7,5m
Položka č.: 33 50 140 0304 075
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Connector 1 | Han 1A-back shell 5,7-10mm Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Han 1A-12-c-m Zobrazit podrobnosti | |
D-Sub, MA AWG 20-24 crimp cont Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Han® 1A |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Osazený na jedné straně |
Konektor 1 | Han® 1A Male |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Popis kabelu | Odolné proti olejům |
Délka kabelu | 7,5 m |
---|---|
Počet žil | 12 |
Uspořádání vodičů | 12× 0,34 mm² |
Počet kontaktů | 12 |
Způsob zajišťování | Jedna zajišťovací páčka |
Podrobnosti | Nespojovat a nerozpojovat pod napětím. |
Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář. |
Předchozí
Další