Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 5m
Položka č.: 33 50 040 0201 050

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 5m
Položka č.: 33 50 040 0201 050
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | JZ-500 4G2,5qmm; ADM 9,2mm Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | Han 1A-3+PE-c-m latch Zobrazit podrobnosti |
Han 1A-back shell 5,7-10mm Zobrazit podrobnosti | |
Han E M Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Han® 1A |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Osazený na jedné straně |
Konektor 1 | Han® 1A Male |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Popis kabelu | Odolné proti olejům |
Délka kabelu | 5 m |
---|---|
Počet žil | 4 |
Uspořádání vodičů | 4× 2,5 mm² |
Počet kontaktů | 3 |
Kontakt PE | Ano |
Způsob zajišťování | Zajišťovací jazýčky |
Podrobnosti | Nespojovat a nerozpojovat pod napětím. |
Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář. |
Předchozí
Další