Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 7.5m
Položka č.: 33 50 050 0202 075

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 7.5m
Položka č.: 33 50 050 0202 075
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | F-CY-JZ 4G1,5qmm Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | Han 1A-back shell 5,7-10mm Zobrazit podrobnosti |
Han D F Crimp Contact Ag AWG 16 Zobrazit podrobnosti | |
Han 1A-3+PE-c-f shielded Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Han® 1A |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Osazený na jedné straně |
Konektor 1 | Han® 1A Zásuvka (female) |
Typ kabelu | Měděný kabel (kruhový) |
Popis kabelu | Odolné proti olejům |
Délka kabelu | 7,5 m |
---|---|
Počet žil | 4 |
Uspořádání vodičů | 4× 1,5 mm² |
Stínění | Stíněné provedení |
Počet kontaktů | 3 |
Kontakt PE | Ano |
Způsob zajišťování | Jedna zajišťovací páčka |
Podrobnosti | Nespojovat a nerozpojovat pod napětím. |
Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář. |
Předchozí
Další